登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
备件
2
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
21 03 382 1401
型号: 21 03 382 1401
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 382 1401
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Spare Part
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung
PushPull
Komponente
Kabelsteckverbinder
Beschreibung
gerade
Ausführung
Anschlussart
HARAX
®
Anschlusstechnik
Geschlecht
Stift
Schirmung
geschirmt
Kontaktanzahl
4
Kodierung
D-Kodierung
Verriegelungsart
PushPull (outer)
Hinweise
Nur für Fast Ethernet-Anwendungen geeignet
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,34 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 22
Aderaußendurchmesser
≤ 1,6 mm
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
50 V
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Überspannungskategorie
III
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
5,7 ... 8,8 mm
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Au über Ni steckseitig
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
54,8 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140226807
eCl@ss
27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
Ethernet Portfolio Guide