myHARTING Login
コンフィギュレータ
产品
产品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Contacts
4
Combinables
8
Tools
2
饰品
13
該当データなし
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
21 03 821 1533
部品番号: 21 03 821 1533
M12 PP male A-cod 4/5-pol crimp flange
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルコネクタ
ストレート型
オス
Aコード
クリンプ端子
液晶高分子(LCP)
コンタクト: 4, 5
導体断面積: 0.13 ... 0.82 mm²
定格電流: 4 A
亜鉛ダイカスト
Outer PushPull
保護等級: IP65 / IP67 嵌合状態
ノート
Compare
部品番号: 21 03 821 1533
M12 PP male A-cod 4/5-pol crimp flange
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Contacts
4
Combinables
8
Tools
2
饰品
13
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
名称
PushPull
エレメント
ケーブルコネクタ
仕様
ストレート型
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
オス
シールド
シールド付き
シールド接続、圧着フランジ付き
コンタクト数
4
5
コーディング
Aコード
ロックタイプ
Outer PushPull
詳細
クリンプコンタクトは別売。
フランジセットは別途ご注文ください。
技術的特性
導体断面積
0.13 ... 0.82 mm²
導体断面積 [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
ワイヤー外径
≤ 2.3 mm
定格電流
4 A
定格電圧
48 V AC
60 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
汚染度
3
過電圧カテゴリ
III
絶縁抵抗
>10
8
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
47 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140226852
eCl@ss
27,440,116.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (ドイツ語)
PDF (英語)
PDF (Spanish_MX)
PDF (スペイン語)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (イタリア語)
PDF (フランス語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (韓国語)
PDF (日本語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語(簡体字))
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (トルコ語 )
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
EPLAN Data Portal
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
Commercial data
Logical macros
3D graphics data
Connection point pattern
Function templates
Drilling pattern
DXF data
Lists of accessories
Click
here
for further information.
Instructions
Assembly instructions
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare