登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
10
Werkzeuge
1
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 03 296 1505
型号: 21 03 296 1505
M12 Power IDC male L-coded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
L-编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
灰色
插针: 5
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
额定电流: 12 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 296 1505
M12 Power IDC male L-coded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
10
Werkzeuge
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung
Power
Komponente
Kabelsteckverbinder
Beschreibung
gerade
Ausführung
Anschlussart
HARAX
®
Anschlusstechnik
Geschlecht
Stift
Schirmung
geschirmt
Kontaktanzahl
5
Anzahl Powerkontakte
4
Anzahl Spezialkontakte
1x FE-Kontakt
Spezifikation der Spezialkontakte
FE-Kontakt
Kodierung
L-Kodierung
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0.75 ... 1.5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 18 ... AWG 16
Bemessungsstrom
12 A
Bemessungsspannung
63 V
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
0.6 Nm
Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter)
17
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
5,8 ... 13,5 mm
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
聚酰胺 (PA)
Farbe Einsatz
灰色
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍表面镀金 界面端
Werkstoff Gehäuse
压铸锌
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-111
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
是
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
74 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140227248
eCl@ss
27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors