登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 03 881 2430
型号: 21 03 881 2430
M12 PushPull 4-pole D-coded female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2430
M12 PushPull 4-pole D-coded female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M12
Identifikace
PushPull
Prvek
Kabelový konektor
Specifikace
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Zásuvka (female)
Stínění
Stíněné provedení
Počet kontaktů
4
Kódování
D kódování
Způsob zajišťování
PushPull (outer)
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podrobnosti
Jen pro Fast Ethernet
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,12 ... 0,82 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Vnější průměr vodiče
≤ 2,3 mm
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
48 V AC
60 V DC
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
Stupeň znečištění
3
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Kategorie přepětí
III
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu
5,7 ... 8,8 mm
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
55 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140226944
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found