Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
2
Combinables
1
Tools
1
Objednací číslo: 21 03 881 2830
M12 PushPull 8-pole X-coded female
M12 PushPull 8-pole X-coded female

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení, Outer PushPull
Zásuvka (female)
Kódování X
Krimpování
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Kontakty: 8
Průřez vodiče: 0.08 ... 0.25 mm²
Jmenovitý proud: ‌0.5 A
Zinkový tlakový odlitek
Outer PushPull
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 881 2830
M12 PushPull 8-pole X-coded female
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
2
Combinables
1
Tools
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace PushPull
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace
    Přímé provedení
    Outer PushPull
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování Kódování X
  • Způsob zajišťování Outer PushPull
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
  • Podrobnosti Jen pro ethernetové aplikace do 10 Gbps
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,08 ... 0,25 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Vnější průměr vodiče ≤ 1,4 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 0,5 A
  • Jmenovité napětí 48 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Kategorie přepětí III
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 5,7 ... 8,8 mm
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140227064
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?