Contacts
4
Combinables
37
Tools
8
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 821 1512
型号: 21 03 821 1512
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 male straight
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 5
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 1512
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 male straight
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
37
Tools
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
标识
Slim Design
原件
电缆连接器
规格
直式
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
屏蔽
屏蔽
带压接法兰的屏蔽连接
针数
5
编码
A编码
锁定类型
螺钉锁扣
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.13 ... 0.82 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
线芯外径
≤ 2.3 mm
额定电流
4 A
额定电压
48 V AC
60 V DC
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
0.6 Nm
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母)
15
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
Liquid crystal polymer (LCP)
材料 (上壳/底座)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商业数据
包装尺寸
1
净重
50.5 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140225398
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found