配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
型号: 21 03 881 2419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Slim Design
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie Recht
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming
    Afgeschermd
    Schermaansluiting met krimpflens
  • Aantal contacten 4
  • Codering D-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
  • Details Alleen voor snelle ethernet-toepassingen
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Buitendiameter draad ≤ 2,3 mm
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning
    48 V AC
    60 V DC
  • Nominale impulsspanning 1.5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Overspanningscategorie III
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0.6 Nm
  • Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer) 15
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiaal (kap/behuizing) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 45 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140225916
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413