Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
9
Tools
4
アクセサリ
13
Numer Katalogowy: 21 03 821 4807
M12 SD angled F A-cod 8-pol crimpflange
M12 SD angled F A-cod 8-pol crimpflange

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Kątowy
Żeński
A-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 0.13 ... 0.33 mm²
Prąd znamionowy: ‌2 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 821 4807
M12 SD angled F A-cod 8-pol crimpflange
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
9
Tools
4
Accessories
13
Szczegóły Produktu
名称
  • カテゴリ 连接器
  • 製品シリーズ 圆形连接器 M12
  • 名称 Slim Design
  • エレメント 电缆连接器
  • 仕様 弯式
バージョン
  • 結線方式 压接针
  • ジェンダー 母头
  • シールド
    屏蔽
    带压接法兰的屏蔽连接
  • コンタクト数 8
  • コーディング A编码
  • ロックタイプ 螺钉锁扣
  • 詳細
    请单独订购压接针。
    请单独订购压接法兰组合。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.13 ... 0.33 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • ワイヤー外径 ≤ 1.65 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電圧
    30 V AC
    30 V DC
  • 定格サージ電圧 0.8 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット) 15
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 插配状态
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 罗马尼亚
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140226432
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare