Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
22
Tools
1
Accessories
1
Part Number: 21 03 329 1501
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR-SHLD
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR-SHLD

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector do cabo
Reto
Macho
Codificação A
Terminação parafusada
Poliamida (PA)
Contatos: 5
Metal Au sobre Ni Lado de conexão
Seção transversal do condutor: 1.5 mm² máx.
Corrente Nominal: ‌4 A
Zinco fundido
Trava parafuso
Grau de proteção: IP67 condição conectada
Notes
Compare
Part Number: 21 03 329 1501
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
22
Tools
1
Accessories
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação parafusada
  • Gênero Macho
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 5
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 1,5 mm² máx.
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 16
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 60 V
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto 0,6 Nm
  • Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada) 18
  • Limitação de temperatura -30 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 4 ... 8 mm
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (contatos) Metal
  • Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 42 g
  • País de origem Eslováquia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140225152
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare