配套产品
配套产品
Combinables
22
Tools
1
饰品
1
型号: 21 03 319 1501
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 5
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 1.5 mm² 最大值
额定电流: ‌7.5 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 319 1501
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
22
Tools
1
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Male
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm² max.
  • Conductor cross-section AWG 16
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Rated voltage 60 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 18
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 mated condition
  • Cable diameter 4 ... 8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23.85 g
  • Country of origin Slovakia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140161429
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较