登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
21 40 620 0888 010
型号: 21 40 620 0888 010
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 620 0888 010
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Connector 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 X kodlu
Erkek Açılı
Sürüm
Kablo uzunluğu
1 m
Damar sayısı
8
Damar yapısı
4x 2x AWG 24/7
Koruma
Ekranlı
Kontak sayısı
8
Kodlama
X kodlu
Kilitleme tipi
PushPull
Teknik özellikler
Nominal akım
0,5 A
Çalışma Gerilimi
48 V AC
60 V DC
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +80 °C taşındı
-25 ... +70 °C etkilenmemiş
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
8,1 mm ± 0,3 mm
Minimum bükülme yarıçapı
5x Kablo çapı (tekil bükme)
6x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
Poliolefin kopolimer
Renk (kablo)
Siyah
Özellikler ve onaylar
Özellikler
UN/ECE-R 118
EN 45545
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
36,667 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140491090
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (匈牙利语)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found