登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 40 606 0886 050
型号: 21 40 606 0886 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 606 0886 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
1. csatlakozó
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
2. csatlakozó
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Azonosítás
Kategória
系统布线
Sorozat
圆形连接器 M12
Elem
电缆组装
Specifikáció
两端预接
1. csatlakozó
M12 X编码
公头 直式
2. csatlakozó
M12 X编码
公头 直式
Verzió
Kábelhossz
5 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 26/7
Árnyékolás
屏蔽
Érintkezők száma
8
Kódolás
X编码
Rögzítés típusa
PushPull
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
0.5 A
Névleges feszültség
48 V AC
60 V DC
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 插配状态
Kábel átmérője
6.7 mm ± 0.3 mm
Legkisebb hajlítási sugár
5x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (聚氨酯)
Színes (kábel)
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UN/ECE-R 118
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
95 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140491120
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (瑞典语)
PDF (俄语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found