Successor Products
1
饰品
3
备件
2
插芯
5
没有可用数据
eShop
...
製品シリーズ
M12
21 03 301 1001
型号: 21 03 301 1001
M12 housing male frontmounting packed
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 03 301 1001
M12 housing male frontmounting packed
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
饰品
3
备件
2
插芯
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
アクセサリータイプ
ハウジング
アクセサリーの説明
フロント取付け用
バージョン
ジェンダー
オス
技術的特性
締付けトルク
2 Nm ロックナット
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
材質
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
15.3 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140137516
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found