登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Hybrid-konnektor
Effekt og signal
97 00 000 1913
型号: 97 00 000 1913
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于电缆底座
金属
防护等级: IP66 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1913
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Serier
Cirkulære konnektorer M17
Type af tilbehør
Beskyttelsesdæksel
Beskrivelse af tilbehøret
til kabelhuse
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP66 / IP67
Materialeegenskaber
Materiale (tilbehør)
Metal
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
no requirements (flammable mass < 10g)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
36,5 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85389099
eCl@ss
27.440.208,00