配套产品
配套产品
型号: 21 37 CON 51P6 PE
M17 male straight 6+PE
M17 male straight 6+PE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable connector
Straight
Male
Screw termination
PA6
Black
Contacts: 7
Copper Gold plated
Rated current: ‌8 A
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Degree of protection: IP67
注释
比较
型号: 21 37 CON 51P6 PE
M17 male straight 6+PE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 7
  • 信号针数 6
  • 特殊插针数 1x 接地针
  • 特殊插针规格 接地针
技术参数
  • 导体截面积 (AWG) AWG 18
  • 线芯外径 ‌ 1.13 mm
  • 额定电流 ‌ 8 A
  • 额定电压 300 V
  • 污染等级 3
  • 极限温度 -20 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 电缆直径 7.5 mm
材料特性
  • 材料(插芯) PA6
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) Copper
  • 表面(插针) 镀金
  • 材料 (上壳/底座) Poliuretano termoplastico (TPU)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
规格和认证
  • 规格 IEC 63171-6
  • UL / CSA UL 1581 VW-1
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较