5
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 15 107 2703
型号: 09 15 107 2703
M23 07 Female -soldered contact
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
PCB焊接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 7
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 107 2703
M23 07 Female -soldered contact
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
5
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Çekirdekler
Seri
Yuvarlak konnektörler M23
Tanımlama
Signal
Eleman
Çekirdekler
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
PCB lehim sonlandırma
Soket tipi
Dişi
Kontak sayısı
7
Ayrıntılar
Yalnzıca bölmeye monteli muhafazalar 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 ve 0307 için uygundur!
Teknik özellikler
Nominal akım
20 A
Çalışma Gerilimi
300 V
Nominal darbe gerilimi
2,5 kV
Kirlilik derecesi
3
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Renk (parça)
Beyaz
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Altın kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
5
Net ağırlık
9 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140187276
eCl@ss
27.440.223,00
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors