5
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 15 107 2603
型号: 09 15 107 2603
M23 07 Male -soldered contact
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
PCB焊接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 7
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 107 2603
M23 07 Male -soldered contact
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
5
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Circular connectors M23
Название
Signal
Элемент
Inserts
Версия
Метод подключения
PCB solder termination
Тип
Male
Число контактов
7
Подробные данные
Suitable for bulkhead mounted housings 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 and 0307 only!
Технические характеристики
Номинальный ток
20 A
Номинальное напряжение
300 V
Номинальное импульсное напряжение
2.5 kV
Степень загрязнения
3
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Цвет (контактная вставка)
White
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Gold plated
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
Размер упаковки
5
Вес нетто
12.3 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140187269
eCl@ss
27440223 Contact insert for circular connectors
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors