配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
Carcase/prize
5
型号: 09 15 117 2703
M23 17 Female -soldered contact
M23 17 Female -soldered contact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
PCB焊接线
母头
聚酰胺 (PA)
额定电流: ‌8 A
插针: 17
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 117 2703
M23 17 Female -soldered contact
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
Carcase/prize
5
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Conectori circulari M23
  • Identificare Signal
  • Element Inserţii
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie lipită PCB
  • Gen Mamă
  • Număr de contacte 17
  • Detalii Adecvat pentru prize de panou, numai 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 şi 0307!
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 8 A
  • Tensiune nominală 160 V
  • Tensiune de impuls nominală 1,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >106 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (inserţie) Alb
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placată cu aur
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 5
  • Masă netă 27,4 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140187337
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较