Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 37 330 0F72 050
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 37 330 0F72 050
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M23
  • Identifikation Signal
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M23
    Male Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Funktioner
    Flammehæmmende
    Olie- og UV-bestandig
    Meget EMC-bestandig
    Halogenfrihed
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Ledningsstruktur 17x AWG 18
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 9 A
  • Nominel spænding 150 V
  • Begrænsende temperatur -40 ... +80 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
  • Materiale (overstøbning) Termoplastisk polyurethan (TPU)
  • Farve (overstøbning) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 950 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140240902
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare