配套产品
配套产品
Combinables
13
인서트
32
型号: 09 15 100 0492
M23 ComLock Hood 7-12 mm
M23 ComLock Hood 7-12 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆底座
EMC版
尺寸: M23
ComLock 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0492
M23 ComLock Hood 7-12 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
인서트
32
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M23
  • 식별 Signal
  • 후드/하우징 타입 케이블 하우징
  • 후드/하우징 설명 EMC 버전
버전
  • 규격 M23
  • 버전 톱 엔트리
  • 잠금 유형 ComLock 빠른 체결
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP67 잠금 상태
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 잠금 상태
  • 클램핑 범위 7 ... 12 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 구리-아연 합금
  • 표면 (후드/하우징) 니켈 도금
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
상업용 데이터
  • 포장 규격 5
  • 총 중량 90.34 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140184022
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较