Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
9
Zubehör
2
Ersatzteil
2
Einsätze
32
Numer Katalogowy: 09 15 100 0901
M23 HMB angled
M23 HMB angled

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda przepustu panelowego
montaż tylny, Kątowy
Rozmiar: M23
Mocowanie śrubowe , Błyskawiczne blokowanie ComLock
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Stop miedziano-cynkowy
Platerowanie niklem
Materiał (uszczelki): NBR
Stopień ochrony: IP67 stan zablokowania, IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan zablokowania
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 15 100 0901
M23 HMB angled
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Steckpartner
9
Zubehör
2
Ersatzteil
2
Einsätze
32
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria Złącza okrągłe M23
  • Identyfikacja Signal
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda przepustu panelowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    montaż tylny
    Kątowy
Wersja
  • Rozmiar M23
  • Mocowanie Otwór montażowy 4 x 2,7 mm
  • Typ blokowania
    Mocowanie śrubowe
    Błyskawiczne blokowanie ComLock
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP67 stan zablokowania
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan zablokowania
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Stop miedziano-cynkowy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Platerowanie niklem
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Kolor, (uszczelka) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 5
  • Waga netto 76,3 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140184084
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare