配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 21 34 C7C 7477 050
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 C7C 7477 050
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
Identificare
  • Categoria 系统布线
  • Seria 圆形连接器 M8
  • Element 电缆组装
  • Specificație 两端预接
  • Conector 1
    M8 D编码
    公头 直式
  • Conector 2
    M8 D编码
    公头 直式
  • Tip cablu 铜质电缆 (圆型)
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare D编码
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (聚氨酯)
  • Culoare (cablu) 绿色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • PROFINET
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140249127
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600