登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
1
没有可用数据
eShop
Rendszer kábelezés
Energia és jel
...
Kör-keresztmetszetű csatlakozók Rendszer kábelezés
M8
21 34 B20 0822 100
型号: 21 34 B20 0822 100
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 B20 0822 100
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
(8x0,14mm²) PUR
1. csatlakozó
M8 A 8pole female straight shld overm
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M8
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
M8 A-kódolás
Anya Egyenes
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
10 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
8 x 0,14 mm²
Kódolás
A-kódolás
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-30 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Csehország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140242142
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found