配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 037 0443
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 037 0443
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха 盖子可用螺丝固定
Версия
  • Размер D-Sub 4
  • Экранирование 屏蔽
  • Версия 顶出线
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление 电缆紧固夹
  • Тип блокировки 带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 2 компонента
  • Разъёмный
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.25 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Температура окружающей среды -20 ... +90 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
  • Диаметр кабеля 3.5 ... 11 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 热塑性塑料
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) 镀金属
  • Длина 37.9 mm
  • Ширина 70 mm
  • Высота 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 18 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140092624
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416