登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
アクセサリ
2
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
データコネクタ
Industrial Ethernet
09 51 121 0001
型号: 09 51 121 0001
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 121 0001
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
アクセサリ
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
HARTING Mini PushPull
名称
HARTING ix Industrial®
エレメント
コネクタセット
特長
すべてのPoEバージョンに適合
バージョン
結線方式
IDC圧接端子
シールド
完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数
8
追加コンタクト
+ 2x GND
コーディング
タイプ A
ロックタイプ
PushPull
梱包内容
ハウジング、HARTING ix Industrial
®
コネクタ type A、シールドおよびケーブルクランプを含む
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.09 ... 0.14 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 28 ... AWG 26
ワイヤー外径
≤1.2 mm
定格電流
1.5 A
定格電流
4 x コンタクト(1、2、6、7)使用時1コンタクトあたり3A
定格電圧
50 V AC
60 V DC
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
絶縁抵抗
>100 MΩ
接触抵抗
≤ 30 mΩ
シールド抵抗
≤ 100 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
保管温度
-60 ... +85 °C
相対湿度
95 % 結露なきこと(使用中)
95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
嵌合回数
≥ 750
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67
ケーブル径
5.5 ... 7.5 mm
試験電圧 U
r.m.s.
0.5 kV (コンタクト−コンタクト)
0.5 kV (コンタクトシールド)
耐振動性
10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸
5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
耐衝撃性
50 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
カラー(インサート)
黒
材質 (シールド)
ステンレススチール
Ni ≥ 1.6µm 嵌合側(シールド)
スズ 0.9µm以上、下地ニッケル0.9µm以上 結線側(シールド)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
パラジウム・ニッケル 0.64µm以上 + 金0.05µm以上、下地ニッケル2.6µm以上 嵌合側
スズ 3µm以上、下地ニッケル1.8µm以上 結線側
材質 (フード/ハウジング)
ポリブチレンテレフタレート (PBT) / PA66
カラー(フード/ハウジング)
黒
材質 (シール)
HNBR / NBR
カラー(シール)
黒
材質 (ロック)
ポリブチレンテレフタレート (PBT)
カラー(ロック)
黄
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
ECHA SCIP番号
5b0b428a-c671-4c90-9b6d-16804ea5737a
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
镍
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-124 A型
EN 50173-1
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
0.875 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140223387
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020