配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 97 00 000 2514
MPP-PFT-ix-wo_insert
MPP-PFT-ix-wo_insert

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 2514
MPP-PFT-ix-wo_insert
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING Mini PushPull
  • 식별 HARTING ix Industrial®
  • 요소 패널 관통형 세트
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
버전
  • 잠금 유형 PushPull
  • 패키지 내용
    플랜지 개스킷
    board drillings for M2.5
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 보관 온도 -60 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBP)
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • 재료 (실) PTS
  • 컬러 (마개) 노란색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-124
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 3.5 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • eCl@ss 27,440,114.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较