제품 시리즈
HARTING PushPull
33 48 353 5A21 005
型号: 33 48 353 5A21 005
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A21 005
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING Mini PushPull
식별
HARTING ix Industrial
®
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
타입 B
오버몰딩
커넥터 2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
타입 B
오버몰딩
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
0.5 m
코어 개수
10
코어 구조
10x AWG 26
터미네이션 방법
IDC 절연 이동 터미네이션
기술적 특성
정격 전류
1.5 A
정격 전압
50 V AC
60 V DC
제한 온도
-5 ... +80 °C 움직이지 않음
-40 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (聚氨酯)
컬러 (케이블)
灰色
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
不包含
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-124
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
0.004 kg
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140260825
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found