配套产品
配套产品 新
型号: 09 37 000 5101
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 11
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 11

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 11
材料(电缆接头): 金属
扳手规格: 20
注释
比较
型号: 09 37 000 5101
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 11
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® M
  • 附件种类 电缆紧固件
技术参数
  • 扳手规格 20
  • 尺寸 Pg 11
材料特性
  • 材料(电缆接头) 金属
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 23.37 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140055018
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431