矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
09 37 000 5104
型号: 09 37 000 5104
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 21
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
Pg 21
材料(电缆接头): 金属
扳手规格: 30
注释
比较
型号: 09 37 000 5104
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accesorios
上壳/底座系列
Han
®
M
附件种类
Prensaestopa
技术参数
扳手规格
30
尺寸
Pg 21
材料特性
材料(电缆接头)
Metálicos
RoHS
conforme con exención
RoHS 豁免
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
ELV 状态
conforme con exención
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
Sí
REACH SVHC 物质
Plomo
加州 65 号提案物质
Sí
加州 65 号提案物质
Plomo
Níquel
商业数据
包装尺寸
2
净重
43.45 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140055032
eCl@ss
27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found