D-Sub Standard
  • 9 至 50 针
  • 热塑或金属上壳/底座
  • 顶/侧出线
  • IP20 和 IP65 / IP67
  • UL 编目
Filters
  • 电缆类别
    Select a value Reset filter
    • 铜质电缆 (圆型)
      6
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 电缆组装
      6
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • 两端预接
      6
  • 芯数
    Select a value Reset filter
    • 9
      4
    • 25
      2
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 25根电线
      2
  • 电缆长度
    Select a value Reset filter
    • 1.8 m
      1
    • 2 m
      2
    • 5 m
      3
比较
0
排序方式
Filters
0