M8
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      24
    • 2x AWG 18/19
      24
    • 3 x 0,25 mm²
      91
    • 4 x 0,25 mm²
      94
    • 8 x 0,14 mm²
      28
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 5 mm
      3
    • 5,1 mm
      3
    • 7,1 mm ± 0,3 mm
      24
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • Anya Egyenes
      55
    • Anya Könyökös
      15
    • Apa Egyenes
      15
    • Fröccsöntött
      10
    • HARTING M8 T1 Industrial Anya
      10
    • M8
      70
    • M8 A-kódolás
      15
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • Anya Egyenes
      50
    • Anya Könyökös
      31
    • Apa Egyenes
      123
    • Apa Könyökös
      9
    • Fröccsöntött
      24
    • HARTING M8 T1 Industrial Anya
      7
    • HARTING M8 T1 Industrial Apa
      17
    • M12 A-kódolás
      11
    • M8
      59
    • M8 A-kódolás
      143
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • Árnyékolt
      15
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      24
    • ‌ 10 Mbit/s
      24
    • ‌ 100 Mbit/s
      24
237 products (of 237)
1/8
比较
0
排序方式
Filters
0