配套产品
配套产品
型号: 09 16 000 9996
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
用于Han DD®压接插芯, 用于Han DD®模块, 用于Han® DDD模块(不同的电气数据: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
额定电流: ‌7.5 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 09 16 000 9996
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 附件种类 PCB adapter
  • 附件介绍
    In the Han DD® crimp insert
    In the Han DD® module
    In the Han® DDD module (different electrical data: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
版本
  • 公母类型
    Male
    Female
  • 详细资料 for PCB´s up to 1.6 mm
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 3.044 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190672
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415