Cihaz Bağlantısı
Panel geçişleri
...
Veri panel geçişleri
Industrial Ethernet
97 00 000 6829
型号: 97 00 000 6829
PP-Power L-ACC-DEV COV-IP65-10PCS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Protection cover
for device side
Degree of protection: IP65, IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 6829
PP-Power L-ACC-DEV COV-IP65-10PCS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seri
Han® PushPull (V14)
Tanımlama
Power L
Aksesuar tipi
Koruma Kapağı
Aksesuarın açıklaması
cihaz tarafı için
Teknik özellikler
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
32,2 g
Menşei ülkesi
Vietnam
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713141166744
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467