配套产品
配套产品
Combinables
11
Accessories
3
型号: 09 35 220 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器 符合 AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 35 220 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
アクセサリ
3
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Elemento Conector
  • Especificaciones
    Conforme con AIDA
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    Recto
  • Características Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Codificación RJ45
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0,12 ... 0,32 mm² Trenzado
    0,12 ... 0,32 mm² Sencillo
  • Sección de cable (AWG)
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Trenzado
    AWG 24/1 ... AWG 22/1 Sencillo
  • Diámetro exterior de hilo 0,8 ... ‌1,6 mm
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 6,5 ... 9,5 mm
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 50 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Superficie (contactos)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    IEC 61076-3-117 Variante 14
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 94,494 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140224278
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较