配套产品
配套产品
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
型号: 97 00 000 2595
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-2.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2595
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-2.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Konnektor 2 IP20 USB-C
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Afskærmning Afskærmet
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 1.5 A
  • Nominel spænding ‌ 30 V DC
  • Datahastighed ‌ 5 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +80 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter)
    镍表面镀锡 接线端
    镍表面镀金 界面端
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) 黑色
  • Materiale (overstøbning) 聚酰胺 (PA)
  • Farve (overstøbning) 黑色
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Malaysia
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较