登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
전력 및 신호
...
Han
®
시스템 케이블
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0612 010
型号: 33 50 707 0612 010
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1
케이블 길이: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0612 010
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
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
케이블 유형
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
커넥터 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
커넥터 2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
Han
®
PushPull (V14)
식별
Power L
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
배선 1:1
버전
케이블 길이
1 m
코어 개수
5
코어 구조
5x 2.5 mm²
터미네이션 방법
스프링 클램프 터미네이션
차폐형
비차폐
컨택트핀 개수
5
잠금 유형
PushPull
기술적 특성
정격 전류
16 A
정격 전압
24 V
제한 온도
-40 ... +70 °C 움직이지 않음
-40 ... +70 °C 이동됨
-25 ... +70 °C 이동됨, 강력한 지침에 따라
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP67
최소 굽힘 반경
4x 케이블 직경 (단일 굽힘)
5x 케이블 직경 (반복 굽힘)
드래그 체인 호환 가능
Yes
진동 저항
10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 스위프 사이클 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
쇼크 저항
30 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
RAL 7040 (윈도우 그레이)
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상세명세 및 승인
사양
IEC 60332-1-2 난연성
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 내유성
NEK 606 머드 저항성
IEC 60754
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140501959
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (독일어)
PDF (스페인어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (프랑스어)
PDF (폴란드어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (영어)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found