登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Potencia y señal
...
Cableado Han
®
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0612 100
型号: 33 50 707 0612 100
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0612 100
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 10m
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
Connector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Connector 2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Han
®
PushPull (V14)
Identificación
Power L
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Cableado 1:1
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 2,5 mm²
Método de terminación
Terminación de mordaza de resorte
Blindaje
No blindado
Número de contactos
5
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
24 V
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C no desplazado
-40 ... +70 °C movido
-25 ... +70 °C movido, con guía forzada
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Radio de flexión mínimo
4x diámetro de cable (plegado único)
5x diámetro de cable (plegado repetido)
Cadena de arrastre compatible
有
Resistencia a las vibraciones
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Resistencia a los golpes
30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Color (cable)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 耐油
NEK 606 耐泥性
IEC 60754
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140502468
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found