配套产品
配套产品
型号: 33 50 700 0611 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0611 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category 系统布线
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
  • Description of the cable 1:1布线
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 1.5 mm²
  • Termination method 弹片接线
  • Shielding 无屏蔽
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 24 V
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C 未移动
    -40 ... +70 °C 已移动
    -25 ... +70 °C 移动,强制引导
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimum bending radius
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    5x 电缆直径 (反复弯曲)
  • Drag chain compatible
  • Vibration resistance 10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • Shock resistance 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 耐油
    NEK 606 耐泥性
    IEC 60754
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 拉脱维亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140499089
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较