配套产品
配套产品
型号: 33 50 700 0612 050
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 5.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0612 050
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Systemkablage
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Elément Kabelinstallationer
  • Spécification Förinstallerad på en sida
  • Type de câble Kopparkabel (rund)
  • Description du câble Kablage 1:1
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 2,5 mm²
  • Méthode de raccordement Fjäderklämsterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Nombre de contacts 5
  • Type de verrouillage PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 24 V
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +70 °C orörd
    -40 ... +70 °C flyttad
    -25 ... +70 °C flyttad, med tvingad styrning
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minsta böjradie
    4x kabeldiameter (enkel böjning)
    5x kabeldiameter (upprepad böjning)
  • Kompatibel med släpkedja Ja
  • Vibrationshållfast 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet 30 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) RAL 7040 (fönstergrå)
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oljeresistens
    NEK 606 Slamtålighet
    IEC 60754
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettland
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140501935
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较