Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Numéro d‘article: 09 48 313 18A6 060
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 6,0m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 6,0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 6 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 313 18A6 060
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 6,0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
détails du produit
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 针
  • 连接器2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 针
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 1:1布线
版本
  • 电缆长度 6 m
  • 芯数 10
  • 芯结构 10x AWG 20
技术参数
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 50 V
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 686 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140570740
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer