Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 48 353 5848 200
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 20m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 20m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
1:1 vezetékezés
Kábelhossz: 20 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 353 5848 200
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 20m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 pólus
  • 2. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 pólus
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása 1:1 vezetékezés
Verzió
  • Kábelhossz 20 m
  • Kábel erek száma 20
  • Magfelépítés 20x AWG 26/7
  • Árnyékolás Árnyékolt
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    1,9 mm
    2 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    1,9 mm
    2 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Légköztávolság ≥ 1,2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1,9 mm
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +80 °C
  • Benyomási erő ‌ 50 N
  • Kihúzási erő ‌ 50 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    2 kV (érintkező – érintkező)
    2 kV (érintkező – föld)
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Rezgésellenállás 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep ciklus IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
  • Ütésállóság 50 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ezüst bevonatú Lezárási oldal
    Ezüst bevonatú Illeszkedő oldal
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140246300
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás