Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 59 222 1000 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 10m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 10m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Провода 1:1
Длина кабеля: 10 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 59 222 1000 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 10m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING PushPull (V4)
    Питание 4 контакта
  • Соединитель 2
    HARTING PushPull (V4)
    Питание 4 контакта
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Провода 1:1
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4G 1,5 мм²
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Число контактов 4
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1,5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение 48 V
  • Предельная температура
    -15 ... +70 °C перемещен
    -40 ... +70 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Виброустойчивость
    10–500 Гц, 5 г, 0,35 мм, 2 часа/ось
    5,72 m/s² согл. IEC 61373, категория 1, класс В
  • Ударная прочность
    25 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление
    5 г / 30 мс, 5 ударов / ось и направление согл. IEC 61373, категория 1, класс В
Свойства материала
  • Материал (кабель) Не содержащий галогенов полимер TM7 (LSZH)
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
    IEC 60332-3-24 Огнестойкость
    IEC 60754-1 Отсутствие галогенов
    IEC 61034-1 Плотность дыма
    IEC 61034-2 Плотность дыма
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140246799
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare