配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
型号: 09 14 000 6151
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
不带止阀, 直式
公头
聚甲醛
注释
比较
型号: 09 14 000 6151
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Category 插针
  • Type of contact 气动针
  • Description of the contact 不带止阀 直式
Version
  • Gender 公头
  • Manufacturing process 车削针
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Operating pressure ≤ 8 bar
  • Mating cycles ≥ 500
  • Tube inner diameter 1.6 mm
Material properties
  • Material (contacts) 聚甲醛
  • Material (seal) Buna-N
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.004 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140018266
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522