配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
4
型号: 61 88 780 1810 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 10,0m
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1810 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
4
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 S編碼
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 2.5 mm²
  • 針數 3
  • 接地針
  • 編碼 S編碼
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 黑色
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1,500 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140240452
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较