登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Lado del dispositivo / Pasacables
124
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
09 48 688 3018 005
型号: 09 48 688 3018 005
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 688 3018 005
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Lado del dispositivo / Pasacables
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
커넥터 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
커넥터 2
M12 D-code male angled overmolded
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
RJ45
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING DualBoot RJ45
커넥터 2
M12 D-코딩
수형 앵글형
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
타입 C
버전
케이블 길이
0.5 m
코어 개수
4
코어 구조
4x AWG 22/7
코딩
D-코딩
기술적 특성
전송 특성
Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
제한 온도
-25 ... +60 °C
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
녹색
상세명세 및 승인
사양
UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
PROFINET
예
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
60 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140268531
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found