6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
09 48 689 6018 080
型号: 09 48 689 6018 080
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 8.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 080
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Steckverbinder 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Steckverbinder 2
M12 D-code male straight overmolded
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING DualBoot RJ45
Steckverbinder 2
M12 D-Kodierung
Stift
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
Typ C
Ausführung
Kabellänge
8 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Kodierung
D-Kodierung
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Grenztemperatur
-25 ... +60 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
grün
Normen und Zulassungen
Normen
UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
538 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140883161
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600