登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
12
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 932 3757 020
型号: 09 48 932 3757 020
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 2m PVC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 932 3757 020
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 2m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Złącze 1
M12 X 8pole male straight P&G
Złącze 2
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
M12 X-kodowany
Męski Prosty
Złącze 2
HARTING RJ Industrial
®
Gigalink
Prosty
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
2 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
8x AWG 26/7
Kodowanie
X-kodowany
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
150 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140266896
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling