配套产品
配套产品
型号: 09 48 636 5757 040
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 4m
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 636 5757 040
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektor 2 HARTING RJ Industrial® 45° vinklet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 4 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Antal kontakter 8
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -20 ... +70 °C
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Mindste bøjningsradius
    4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    8 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Gul
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
    IEC 60603-7 Stik opbygning
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140883444
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609