登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Průchodky
...
Průchodky do datových panelů
Industrial Ethernet
09 45 515 0020
型号: 09 45 515 0020
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAGE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
用于锁定 RJ45 插座
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 45 515 0020
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAGE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
RJ45
Řada krytů
Han A
®
Prvek
Adaptér
Specifikace
Pro upevnění zásuvek RJ45
Verze
Velikost
3 A
Stínění
Bez stínění
Upevnění PCB
Se zaklapávacím klipsem
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Polykarbonát (PC)
Barva (kryt)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 45545-2
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
3,04 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140060920
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04