6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 474 7756 900
型号: 09 48 474 7756 900
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 90m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 90 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7756 900
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 90m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Соединитель 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Соединитель 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING DualBoot RJ45
Соединитель 2
HARTING DualBoot RJ45
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
90 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6
A
Класс Е
А
до 500 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-40 ... +80 °C стационарный
-40 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Желтый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60332-1-2 Огнестойкость
IEC 60754-1 Отсутствие галогенов
EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
4.199 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140255784
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found